Termékek közzététele
CCS-UCA-MIC - Microphone Pod
CCS-UCA-MIC - Microphone Pod

    CCS-UCA-MIC - Microphone Pod

    The CCS-UCA-MIC is a low-profile extension microphone pod designed exclusively for use with a Crestron Flex Tabletop Conference System.1 Up to two mic pods may be connected to a single conference device to extend its pickup range to cover large tables.

    Optionally, two microphone pods may be daisy-chained, or connected to the mic pod ports on the rear of the conference device, using the cables provided with each microphone pod.

    Specifikáció
    • Key Features

      • Attractive, low-profile design
      • 360° pickup with 20 ft (6 m) range
      • Microphone mute button and indicator
      • Home-run or daisy-chain wiring options
      • 12 ft (3.7 m) cable included
      • Powered via the tabletop conference device
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócrestron-Microphone-Pod-ccs-uca-mic
    • TermékcsaládControl Surfaces
    • TermékcsoportTouch Screens
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
    • IFC besorolásElektromos elem
    • Uniclass 2015 kódPr_70_75
    • Uniclass 2015 leírásCommunications products
    • CSI MasterFormat 2014 kód27 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 névData Communications
    • OmniClass szám23-37 23 00
    • OmniClass névTelecommunications Equipment