Termékek közzététele
CCS-CAM-USB-F-100 - Logitech® Webcam C930e
Archivált

CCS-CAM-USB-F-100 - Logitech® Webcam C930e

The C930e is a high-definition 1080p camera manufactured by Logitech®. It is available from Crestron® as part of some Crestron Mercury™ conference system packages.
 
Key Features
Full HD 1080p video quality
H.264 with SVC and UVC 1.5 encoding technology
90-degree diagonal field of view
Automatically adapts to varying lighting conditions
Excellent low-light image quality
Autofocus for effortless setup
ZEISS™ glass lens for razor sharp images
External privacy shutter
Plug-and-play USB 2.0 connectivity
Tripod mountable
Monitor mounting clip included

Specifikáció
  • Dimensions
      Height 1.14 in (29 mm); 1.70 in (44 mm) with clip
      Width 3.70 in (94 mm)
      Depth 0.95 in (24 mm); 2.80 in (71 mm) with clip
    Weight
      5.7 oz (162 g)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLogitech-c-930e-webcam-CCS-CAM-USB-F-100
  • TermékcsaládAudio Visual Workspace Solutions
  • TermékcsoportAll-In-One Meeting Solutions
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-12-01
  • Verziószám1
  • Szélesség (hüvelyk)3.7
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)0.356
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
  • Uniclass 2015 kódPr_40_10_27_88
  • Uniclass 2015 leírásTelecommunications equipment and outlets labels
  • CSI MasterFormat 2014 kód27 20 00
  • CSI MasterFormat 2014 névData Communications
  • OmniClass szám23-37 23 00
  • OmniClass névTelecommunications Equipment