Termékek közzététele
TST-1080-DSW - Wall Dock for TST-1080
TST-1080-DSW - Wall Dock for TST-1080
TST-1080-DSW - Wall Dock for TST-1080
TST-1080-DSW - Wall Dock for TST-1080

    TST-1080-DSW - Wall Dock for TST-1080

    The TST‑1080‑DSW is an optional wall dock for the TST‑1080 wireless touch screen. Placing the TST‑1080 into the wall dock allows it to be used as a stationary touch screen while simultaneously charging its internal battery.

    When docked in the TST‑1080‑DSW, the touch screen sits nearly flush with the outer bezel, affording a clean appearance while preventing unauthorized removal. By entering a pass code or pressing a button on the touch screen, the mechanism gently tilts the touch screen outward, allowing it to be released for wireless use. A hardware key is included to release the touch screen in the event of a power outage.

    The TST‑1080‑DSW is designed for flush‑mount installation in a flat, vertical wall structure.1 Installation of the wall dock requires additional hardware (not included):

    • The TST‑902‑DSW‑BB and TST‑902‑DSW‑BBI back boxes are available for both framed and masonry construction.
    • The TST‑902‑DSW‑PMK, TST‑902‑DSW‑WMKM, and TST‑902‑DSW‑WMKT mounting kits are available for preconstruction and postconstruction applications that do not require a back box.

    Specifikáció

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóTST-1080-DSW
      • TermékcsaládControl Surfaces
      • TermékcsoportAccessories
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2023-11-14
      • Verziószám1
      • Magasság (hüvelyk)8.01
      • Szélesség (hüvelyk)11.86
      • Mélység (hüvelyk)4.37
      Kapcsolódó adatok
      • Tervezés helyeEgyesült Államok
      • Gyártás helyeEgyesült Államok
      • Nettó tömeg (font)4.7
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
      • Uniclass 2015 kódPr_40_10_27_88
      • Uniclass 2015 leírásTelecommunications equipment and outlets labels
      • CSI MasterFormat 2014 kód27 20 00
      • CSI MasterFormat 2014 névData Communications
      • OmniClass szám23-37 23 00
      • OmniClass névTelecommunications Equipment