Termékek közzététele
UC-AUDIO-POD-TTMK - Tabletop Mounting Kit for Crestron Flex Pod Wireless Speaker and Microphone
UC-AUDIO-POD-TTMK - Tabletop Mounting Kit for Crestron Flex Pod Wireless Speaker and Microphone

    UC-AUDIO-POD-TTMK - Tabletop Mounting Kit for Crestron Flex Pod Wireless Speaker and Microphone

    The UC-AUDIO-POD-TTMK is an optional tabletop mounting kit for the Crestron Flex UC-AUDIO-POD. The easy-to-install kit includes a plastic flange, threaded tube and two nuts to mount the pod on a table. An adhesive strip is attached to the bottom of the flange to prevent the pod from rotating on the table.


    The mounting kit can be installed on any flat level surface with a minimum thickness of 3/4 in. (19 mm) to the maximum thickness of 1.50 in. (38 mm). Cables are routed through the center of the threaded tube, passing beneath the mounting surface for a completely hidden appearance.

    Specifikáció

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóUC-AUDIO-POD-TTMK
    • TermékcsaládAudio Visual Workspace Solutions
    • TermékcsoportUnified Communications
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-11-14
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)3.1
    • Szélesség (hüvelyk)3.35
    • Mélység (hüvelyk)3.05
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
    • Uniclass 2015 kódPr_40_10_27_88
    • Uniclass 2015 leírásTelecommunications equipment and outlets labels
    • CSI MasterFormat 2014 kód27 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 névData Communications
    • OmniClass szám23-37 23 00
    • OmniClass névTelecommunications Equipment