Termékek közzététele
ULTIMATE IC3-AW-SA-BOX-WOOFER-W-T-EACH In-Ceiling Woofer
ULTIMATE IC3-AW-SA-BOX-WOOFER-W-T-EACH In-Ceiling Woofer
ULTIMATE IC3-AW-SA-BOX-WOOFER-W-T-EACH In-Ceiling Woofer
ULTIMATE IC3-AW-SA-BOX-WOOFER-W-T-EACH In-Ceiling Woofer
ULTIMATE IC3-AW-SA-BOX-WOOFER-W-T-EACH In-Ceiling Woofer

    ULTIMATE IC3-AW-SA-BOX-WOOFER-W-T-EACH In-Ceiling Woofer

    The Crestron Ultimate in-ceiling woofer made by Origin Acoustics delivers the pinnacle of performance for demanding residential installations. Weatherized construction allows for use in a shower, sauna, locker room, yacht, and marine applications.

    The ULTIMATE‑IC3‑AW‑SA‑BOX‑WOOFER‑W‑T‑EACH includes mounting hardware, trim-ring kit, grilles and installation hardware.

    The ULTIMATE‑IC3‑AW‑SA‑BOX‑WOOFER‑W‑T‑EACH is part of the ULTIMATE IC3‑SA‑WOOFER/TWEETER‑W‑T‑KIT that includes ULTIMATE IC3‑AW‑SA‑TWEETER‑EACH as well.

    In the pre-construction phase, just the ULTIMATE‑IC3‑AW‑SA‑BOX‑WOOFER‑W‑T‑EACH can be installed, and once construction is finished, the ULTIMATE IC3‑AW‑SA‑TWEETER‑EACH can be installed to complete the speaker setup.

    The installation process is simplified with built-in rails that secure the woofer enclosure directly to the ceiling joists, ensuring a level and secure fit.

    Specifikáció
    • Key Features

      • 6 in. (152 mm) carbon fiber woofer
      • IP66 rated for dust and water with weatherized construction
      • 44 Hz to 20 kHz (±3 dB) frequency response
      • 8 Ohms nominal impedance
      • Various square and round trim rings and grilles


      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóultimate-ic3-aw-sa-box-woofer-w-t-each
      • TermékcsaládAudio
      • TermékcsoportSpeakers - Residential
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2024-04-30
      • Verziószám1
      • Magasság (hüvelyk)9.61
      • Szélesség (hüvelyk)9.61
      • Mélység (hüvelyk)3.58
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagAcél
      • Tervezés helyeEgyesült Államok
      • Gyártás helyeEgyesült Államok
      • Nettó tömeg (font)3
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
      • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
      • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
      • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
      • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
      • OmniClass szám23-37 17 13 19
      • OmniClass névSpeakers