Termékek közzététele
487-AR  Series Acoustic Interior Partition System
487-AR  Series Acoustic Interior Partition System
    C.R. Laurence

    487-AR Series Acoustic Interior Partition System

      The 487-AR Double Glazed Office Partition meets the demand for more acoustic privacy in building interiors. The system utilizes a 3-1/2" air cavity between two glass lites to deliver STC ratings as high as 47. This keeps exterior sound out and interior sound in while allowing ample natural light to flow through office interiors. The system is ideal for use in government agencies, legal firms, executive offices, and human resource departments.


      Specifikáció
        • Single and double door frames
        • STC rating of up to 47 for higher acoustic privacy
        • Double glazed with 3-1/2" air cavity
        • Compatible with aluminum, glass, and wood doors
        • Slim 1-1/2" face trim




      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosító487-AR_Office_Partitions
      • TermékcsaládInterior Partitions
      • TermékcsoportGlass Wall
      • TípusAssembly (több objektum)
      • Megjelenés dátuma2020-03-23
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagAlumínium
      • Másodlagos anyagÜveg
      • Tervezés helyeEgyesült Államok
      • Gyártás helyeEgyesült Államok
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaBútor - Irodai elválasztók és paravánok
      • Uniclass 2015 kódSs_25_10_30
      • Uniclass 2015 leírásFramed partition systems
      • CSI MasterFormat 2014 kód10 22 00
      • CSI MasterFormat 2014 névPartitions
      • OmniClass szám23-15 11 13 11 11 11
      • OmniClass névPartition Frames
      • CSI UniFormat II kódC1010
      • CSI Uniformat II névPartitions