Termékek közzététele
Series 450 Center Glaze Storefront System
C.R. Laurence

Series 450 Center Glaze Storefront System

1/4" or 3/8" (6 or 10 mm) Glazing Infills
  • Series 400 - 1-3/4" x 4" (44.5 x 101.6 mm)
  • Series 450 - 1-3/4" x 4-1/2" (44.5 x 114.3 mm)
  • Injection Molded Water Deflectors
  • Interior or Exterior Glazed
  • Screw Spline or Shear Block Assembly

CRL-U.S. Aluminum offers cost efficient versatile Center Glazed Systems with clean lines and superb performance. All series may be interior or exterior glazed. A top load E.P.D.M. gasket is used to position and weatherseal the glass in the aluminum pocket. Center Glazed Systems are compatible with most U.S. Aluminum Entrance Doors.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócrl-usalum-450
  • TermékcsaládDoors
  • TermékcsoportAluminum -Framed Entrances And Storefronts
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-06-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok