A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Defender Series BW8000 Blast Resistant Single Hung Window

Egyedi azonosító: crl-usalum-series-bw8000
Gyártó: C.R. Laurence
Termék család: Windows
Termék csoport: Aluminum Windows
Publikálás dátuma: 2018-08-10
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (7)

As part of the 8000 Series of heavy commercial windows, the BW8000 Blast Mitigation Single Hung Window offers a DoD 1 psi blast resistance capability to the product line. The 4-1/2" (114 mm) deep frame is designed to match typical building conditions, including our entrances and storefront. An efficient thermally insulated frame accepts glazing infills 1-1/32" (26 mm), with extruded pulls at the interlock and bottom rail. The window features a self-locking latch and Class 5 Balances for ease of operation. Accessories such as Mulling Bars, Subsills, and Head and Jamb Channels are available. The high performance BW8000 Window is both AAMA CW60 Rated and NFRC Certified.

• 4-1/2" (114 mm) Deep Frame to Match Entrances and Storefront
• Choice of Block or Fin Frame
• DoD Blast Rated for 1 PSI
• Thermally Insulated - NFRC Certified
• 1-1/32" (26 mm) Glazing
• AAMA CW60 Rated and Labeled Window
• Class 5 Balance for Ease of Operation
• Available in an Array of Architectural Coatings and Anodized Finishes
• Maximum Frame Size 54-7/8" x 90" (1651 x 2286 mm)
• Made in the USA


Elsődleges anyag: Aluminium
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: United States

BIMobject kategória: Ablakok - Csúsztató
IFC besorolás: Window
UNSPSC név: Single hung windows
UNSPSC kód: 30171605
Uniclass 1.4 Kód: JL10
Uniclass 1.4 Leírás: Windows
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-97-02
Uniclass 2.0 Leírás: Aluminium Window Units
Uniclass 2015 Kód: EF_25_30
Uniclass 2015 Leírás: Doors and windows
NBS Reference Kód: 25-30-95-28
NBS Reference Leírás: External Window Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 08 51 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Aluminum Windows
OmniClass szám: 23-17 13 13 15
OmniClass cím: Metal Single Hung Windows
CSI UniFormat II kód: B2020
CSI UniFormat II cím: Exterior Windows
Ez a termék elérhető:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Slide

Név Érték
Depth 4.5 in
Frame Material Aluminum
Method Of Operation Single Hung
Thermal Transmittance 0.34

BIMobject®