A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Flush Front™ Storefront Systems

Egyedi azonosító: crl-usalum-series-flush-front-storefront
Gyártó: C.R. Laurence
Termék család: Doors
Termék csoport: Aluminum -Framed Entrances And Storefronts
Publikálás dátuma: 2015-06-27
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (12)
Flush In, Flush Out, or Combination Glazing
  • Exterior or Interior Glazed
  • Ground Floor to Mid-Rise
  • Factory Pre-Punched Weep Slots

Flush Front™ Systems feature screw race joinery and panel type installation, which allows for shop or job site fabrication. Injection molded water deflectors at intermediate horizontals, and a continuous sill gutter with factory pre-punched weep slots, ensure control of any infiltrated water. The plane of the glass may be reversed from exterior to interior or any combination to give these standard systems a custom look. Flush Front™ is ideal for use in storefront and punched opening or ribbon window applications. Series FT Systems offer improved thermal performance using the Poly-Aluminizer™ and Lancer™ Thermal Break Technology.


Elsődleges anyag:
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: United States

BIMobject kategória: Ajtók - Ajtókészletek
Ez a termék elérhető:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Név Érték
Material Extruded Aluminum 6063-T5

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Extruded Aluminum 6063-T5

BIMobject®