Termékek közzététele
Top Notch Window Wall System
C.R. Laurence

Top Notch Window Wall System

1" (25 mm) Glazing Infill

Series TT601 Utilizes Wedge-Type Molded Corner Exterior Sponge Gaskets

The Top Notch Systems offer a shallow face reveal that creates a flush exterior appearance. These systems are designed for labor saving stacking type installations that require glazing from the interior. Internal water deflectors at intermediate horizontal to vertical intersections allow infiltrated water to be drained into a continuous sill gutter and weeped to the exterior. The Top Notch Systems are designed for fixed horizontal window wall or punched opening applications.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócrl-usalum-topnotch-window-walls
  • TermékcsaládWalls
  • TermékcsoportAluminum -Framed Storefronts
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-06-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Függönyfal
  • IFC besorolásFüggönyfal
  • UNSPSC névGlass curtainwalling
  • UNSPSC kód30151806
  • Uniclass 2015 kódSs_25_10_20
  • Uniclass 2015 leírásCurtain walling systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 névCurtain Wall and Glazed Assemblies
  • OmniClass szám23-13 33 27 11
  • OmniClass névCurtain Walls
  • CSI UniFormat II kódB2010
  • CSI Uniformat II névExterior Walls