Termékek közzététele
Fallbrook Interior Partition System
Fallbrook Interior Partition System
Fallbrook Interior Partition System
Fallbrook Interior Partition System
Fallbrook Interior Partition System
    C.R. Laurence

    Fallbrook Interior Partition System


    Create inspiring interiors with a distinct floating frame.

    The Fallbrook Interior Partition System offers an imaginative design unique to framed partition systems. A slim floating door frame produces an eye-catching, minimalist aesthetic and all-glass spans that enhance transparency and daylighting. Low-profile door hardware and sidelite u-channels complete the exceptional look.

    Glass doors can be specified up to 10-feet high with available door-to-wall and door-to-glass frame sets for greater installation flexibility.

    Specifikáció
    • Features & Benefits

      • Unique floating door frame
      • Standard or self-closing pivot door options
      • Dry-glazed system for easy installation
      • Height adjustable hinges, no drilling required
      • Door-to-wall and door-to-glass frame sets
      • Unique floating door transom available to create floor-to-ceiling glass spans
      • Maximum door height: 10 feet
      • Maximum door width: 36"
      • For 5/16", 3/8", and 1/2" monolithic tempered glass

      Available Finishes: Matte Black, Satin Anodized


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófallbrook-interior-partition-system
    • TermékcsaládInterior Partitions
    • TermékcsoportGlass Wall
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-07-09
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagExtruded Aluminum
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai elválasztók és paravánok
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódSs_25_10_30
    • Uniclass 2015 leírásFramed partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPartitions
    • OmniClass szám23-15 11 13 11 11 11
    • OmniClass névPartition Frames

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok