Termékek közzététele
8010 Single Blade Sunshade
8010 Single Blade Sunshade
    C.R. Laurence

    8010 Single Blade Sunshade

    With resiliency and sustainability playing a significant role in building design, the 8010 Series Single Blade Sunshade System offers a versatile and effective solution for reducing solar heat gain. Blade angles can be adjusted from 0 to -35 degrees in 5 degree intervals using specialized brackets that attach to storefront and curtain wall frames. Splice joints can be specified to create a streamlined and continuous adjustable blade. 

    Specifikáció
      • 12” blade depth
      • Reduces dependency on cooling systems
      • Blade angles can be adjusted in 5° increments
      • Vertical or horizontal mounting
      • Splice joints available for long spans
      • Storefront or curtain wall frame attachment
      • Tested for wind, snow, and dead loads
      • Qualifies for LEED credit
      • Airfoil and rectangular blade options

      keywords: sunshade, shade, canopy, awning, sunblind, outrigger, louver

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSingle-blade
    • TermékcsaládWalls
    • TermékcsoportSun Control Devices
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2025-02-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagExtruded Aluminum
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Shading Systems
    • UNSPSC névAwnings
    • UNSPSC kód30151901
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_07_86
    • Uniclass 2015 leírásSunscreens
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Sun Control Devices
    • OmniClass szám23-17 21 11
    • OmniClass névExterior Protection of Openings
    • CSI UniFormat II kódB
    • CSI Uniformat II névSHELL