Termékek közzététele
Cursive
Cursive
Cursive
    Crossville

    Cursive

    As unique as your penmanship, Cursive’s unique tile shapes bring signature style to your interior design. Let walls be your memoir as you write with the eclectic colors and shapes of Cursive. Punctuate spaces with light and dark colors. Craft an epic tile tale with our handmade variation that lends design depth and promises to wow. Each Cursive tile has a handmade appearance with a watercolor effect around the edges. Nine trending colors, including notable hues of Iris, Goldenrod, and Rose Gold. Create unique and inspiring patterns with Cursive’s triangle tile, circle tile, half-circledemilune tile, and more. Coordinating corner options are available to frame the circles and demilunes. Cursive is offered in 3”x6” and 3”x12” rectangles, 6” squares, 6” triangles, as well 4” circles and 2” demilunes. A 1 ½” x 6” trim piece with finished edges on short and long sides completes the offering.

    Lépjen kapcsolatba a Crossville céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócursive-ceramic-wall-tile
    • TermékcsaládTile
    • TermékcsoportCeramic Wall Tile
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-10-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámiaszínezett természetes kő
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Mozaik
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 névCeramic Tiling
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13 11
    • OmniClass névCeramic Mosaic Tile Flooring