Termékek közzététele
Automatic Transfer Switches
Cummins

Automatic Transfer Switches

4.1/5 csillag4.1(7 vélemény)

PLEASE CLICK THE DOWNLOAD BUTTON BELOW TO SEE ALL FILE TYPES AND CONFIGURATIONS AVAILABLE FOR DOWNLOAD.

Cummins Power Generation offers several automatic transfer switch product lines for use in switching power between two services and with the needs of your application. PowerCommand® transfer switches round out the essential parts of a complete power system from Cummins Power Generation. These microprocessor-based components are designed to function together with a PowerCommand generator set as a seamless power system to deliver reliability, performance and cost effectiveness.

These microprocessor-based controls optimize performance and simplify operation and service in over 100,000 installations worldwide.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócummins-switches
  • TermékcsaládSwitches
  • TermékcsoportAutomatic Transfer Switches
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-05-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Kapcsolószerkezetek
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • UNSPSC névSwitchgear systems
  • UNSPSC kód39121105
  • Uniclass 2015 kódPr_60_70_48_05
  • Uniclass 2015 leírásAutomatic transfer switching equipment (TSE)
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 névTransfer Switches
  • OmniClass szám23-35 37 11
  • OmniClass névAutomatic Transfer Switches
  • CSI UniFormat II kódD5010
  • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution