Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
cuprum/products/3fef99bc-6249-4f9b-8f9d-cc09550529ff
Kezdőlap
Kategóriák
Ablakok
Rögzített állványok
Serie 50 - Ventana fija con intermedio vertical
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Cuprum
Követés
Serie 50 - Ventana fija con intermedio vertical
Eurovent classic - series 50, fixed window 2 sash vertical profile. finishes White Coating 100, Anodized Dark Bronze 084, and Clear Anodic Finish 011. Glazing (6mm and 18mm).
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Assembly styles: 90° Assembly Glazings: 6, and 18mm Water resistance A5 (500 Storm) Air infiltration P5 (< 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA3 26 to 31 Standard)
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
cuprum_ventana_fija_serie_50_con_intermedio_vertical
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2023-05-16
Verziószám
1
Magasság (mm)
2000
Szélesség (mm)
2000
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://cuprum.com/construccion/producto/fijos-classic
Szerelési útmutató
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2023/05/ec_fijo35_50_60_70_140_2023-1.pdf
Műszaki leírás
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2022/02/FT-Fijos-Classic-1.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Alumínium
Másodlagos anyag
Üveg
Tervezés helye
Mexikó
Gyártás helye
Mexikó
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Ablakok - Rögzített állványok
IFC besorolás
Ablak
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Mexikó
Hasonló termékek
Cuprum
Serie 80 AD - Ventana fija
Letöltés
Aluprof
MB-45 Window 2-sash Fixed
4.8
(
38
)
Letöltés
Marvin
Modern Direct Glaze Rectangle Window
4.5
(
19
)
Letöltés
Aluprof
MB-45 Window 4-sash Fixed
4.8
(
48
)
Letöltés
Aluprof
MB-45 Window 6-sash Fixed
4.8
(
17
)
Letöltés
Marvin
Vivid Specialty Shape Window
Letöltés