Termékek közzététele
Serie 45 - Ventana de proyección Externa
Serie 45 - Ventana de proyección Externa
Serie 45 - Ventana de proyección Externa
    Cuprum

    Serie 45 - Ventana de proyección Externa

    4.7/5 csillag4.7(21 vélemény)
    External swing opening 52mm casement depth hinged window system It presents the possibility of incorporating multipoint cremone Glazing capacity up to 24 mm Perimeter reinforcement system in leaf and frame
    Specifikáció
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A5 (> Hurricane) Air infiltration P5(< 3 Hurricane) Static air pressure V5 (>232 Huricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócuprum_ventana_proyectable_externa_serie_45
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-06-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1200
    • Szélesség (mm)1300
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeMexikó
    • Gyártás helyeMexikó
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Casement Window
    • IFC besorolásAblak

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Mexikó