Termékek közzététele
Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane
Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane
Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane
Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane
Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane
    CW Lundberg

    Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane

    Anchoring loop serves as an attachment point for personal fall protection equipment to minimise the pendulum effect in case of a fall. Anchoring loop may replace ridge rails on low-slope roofs where the roof pitch is less than 6° or as a supplement at the corner of the roof 2 m from each roof edge where the roof pitch is less than 25°. Anchoring loop is mounted on our membrane roofing mounting plate.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóConstruction_Roof-Accessories_CWL_Anchor_point_bit
    • TermékcsaládRoof accessories
    • TermékcsoportRoof accessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)181
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
    • IFC besorolásElemszállítás
    • Uniclass 2015 kódSs_80_30_25_30
    • Uniclass 2015 leírásFixed rig suspended access systems
    • OmniClass szám23-13 41 00
    • OmniClass névRoof Specialties and Accessories

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText