Termékek közzététele
Chimney Walkway
Chimney Walkway
Chimney Walkway
    CW Lundberg

    Chimney Walkway

    The walkway is horizontal and mounted on the roof to provide safe access to various points and to provide anchorage for personal fall protection equipment. The walking surface has folded edges and an anti-slip pattern. You can easily complement the walkway with our guardrail and CWL's wire system, Safety System, for continuous anchoring without having to make re-connections.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóConstruction_Roof-Accessories_CWL_Chimney_Walkway
    • TermékcsaládRoof accessories
    • TermékcsoportRoof accessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • Uniclass 2015 kódEn_90_10_02
    • Uniclass 2015 leírásAccess stairways and walkways
    • OmniClass szám23-13 41 19
    • OmniClass névRoof Walkways

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText