Termékek közzététele
Snow fence profiled
Snow fence profiled
Snow fence profiled
Snow fence profiled
Snow fence profiled
Snow fence profiled
    CW Lundberg

    Snow fence profiled

    Snow fences are important as they limit the risk of snow falling from the roof, which can injure people and damage property under and around the roof. In addition, the snow fence is designed to act as an attachment device for fall protection equipment. When working at the roof foot or roof break, the snow fence can also be used as a footrest.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóConstruction_Roof-Accessories_CWL_SnowFence_Profiled
    • TermékcsaládRoof accessories
    • TermékcsoportRoof accessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-17
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_22_34
    • Uniclass 2015 leírásGuard barriers
    • OmniClass szám23-13 41 21
    • OmniClass névRoof Snow Guards

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText