Termékek közzététele
CWS Stainless Steel Paperroll
Archivált

CWS Stainless Steel Paperroll

Paradise Stainless Steel Paperroll roll paper hand towel dispenser for 100 m of paper roll, 22 cm wide. Paper can be removed in sections measuring approx. 25 cm (easy pull-out). Automatic cutting system with protective cover to prevent injury. Next section fed to within reach. "Easy-Loading" system for quick filling. Housing including rear wall made of matt brushed stainless steel 1.4301, brushed satin finish protects against fingerprints, with lock. Rounded edges ensure no risk of injury. Comes complete with fastening materials, delivery and installation. Dispenser: Stainless Steel Paperroll: 7205000 Roll paper: white, 100m, 3-ply: 288001, blue, 100m, 3-ply: 289000
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító7205000
  • TermékcsaládCWS ParadiseLine Stainless Steel
  • TermékcsoportRoll paper dispenser
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-09-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)427
  • Szélesség (mm)352
  • Mélység (mm)252
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagABS
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeSvájc
  • Nettó tömeg (kg)6.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815