Termékek közzététele
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
    CYKLOS

    BETA Bike Bollard

    A classic when it comes to bike bollards. The bicycle is placed in the rubber bracket or alongside the bollard. It can be locked using the heart-shaped bollard. A locking chain (often highly appreciated by cyclists) is also available as an option for enhanced security. The BETA bike bollard can also be used for motorcycles, then mounted without the rubber brackets.
    Specifikáció
    • Versions: Cyklos BETA with rubber brackets + chain (Art.no: 312063) Cyklos BETA with rubber brackets (Art.no: 312064) Cyklos BETA with chain (for motorcycles) (Art.no: 312065) Different alternatives for ground attachment: 1. The lower end part of the bollard is extended 300 mm for placement in concrete foundation. 2. Adapter + concrete foundation/base. Every BETA must be placed with at least 900 mm between bollards. Material alternatives: 1. Hot-dip galvanized 2. Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005. 3. Rubber brackets in “lagopur”: a flexible plastic material. 4. Chain is mounted with black “krym”-plastic. Approved by Swedish Fire and Security-certification (Brand-och Säkerhetscertifiering AB).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBETA-bike-bollard
    • TermékcsaládBicycle parking
    • TermékcsoportBicycle Bollard
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-11-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)730
    • Szélesség (mm)520
    • Mélység (mm)110
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_20_76_08_51
    • Uniclass 2015 leírásMetal bollards
    • CSI MasterFormat 2014 kód32 39 13
    • CSI MasterFormat 2014 névManufactured Metal Bollards
    • OmniClass szám23-11 29 35
    • OmniClass névBollards
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Egyesült Királyság
    Finnország
    Franciaország
    Írország
    Norvégia
    Svédország