Termékek közzététele
DELTA Bicycle Rack, single sided, 4 bicycles
DELTA Bicycle Rack, single sided, 4 bicycles
DELTA Bicycle Rack, single sided, 4 bicycles
    CYKLOS

    DELTA Bicycle Rack, single sided, 4 bicycles

    DELTA is a modern bicycle rack with the ability to lock the bicycle in the frame. The layout of the rack creates order at the parking site. Very popular at TravelCenters, stops or other bicycle parking alternatives, where intuitive, fast and easy parking is required. The rack also saves space when mounted in an angle.
    Specifikáció
    • Sizes: Standard c.t.c 500mm: Cyklos DELTA 2m – 4/8 parkingplaces (Art no 311885) Cyklos DELTA 2,5m – 5/10 parkingplaces (Art no 311884) Cyklos DELTA wall 2m – 4 parkingplaces (Art no 311813) Cyklos DELTA wall 2,5m – 5 parkingplaces (Art no 311812) Special c.t.c 600-700mm: Cyklos DELTA 2,4m – 4/8 parkingplaces c.t.c 600 (Art no 312160) Cyklos DELTA 3m – 5/10 parkingplaces c.t.c 600 (Art no 312161) Cyklos DELTA 2,8m – 4/8 parkingplaces c.t.c 700 (Art no 312162) Available in single or double-sided versions or wall-mounted. Possible to mount in an angle of 45°. Different alternatives for ground attachment: 1. Adapter + concrete foundation/base 2. Foundation post 3. Concrete foundation/base (flat surface) above ground. Material: Hot-dip galvanized Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDELTA-BicycleRack-singlesided-4bicycles
    • TermékcsaládBicycle parking
    • TermékcsoportBicycle rack DELTA
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-10-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)640
    • Szélesség (mm)2000
    • Mélység (mm)670
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Másodlagos anyagPorral bevont acél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)24
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Bike Racks & Shelters
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_21
    • Uniclass 2015 leírásCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 névBicycle Racks
    • OmniClass szám23-11 29 11 11
    • OmniClass névBicycle Racks
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Egyesült Királyság
    Finnország
    Franciaország
    Írország
    Norvégia
    Svédország