Termékek közzététele
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
    CYKLOS

    OMEGA Bike Bollard

    The OMEGA is an intuitive bike bollard with a clean design. The bicycle can either be parked alongside the bollard leaning against the ring or in rubber brackets which are attached to the ring (in this case the bollard is turned facing the street as shown in the pictures). Both options provide a great opportunity to lock the bicycle in the frame while it has good support standing upright.
    Specifikáció
    • Versions:
      1. Cyklos OMEGA without rubber brackets (Art.no: 311815)
      2. Cyklos OMEGA with rubber brackets (Art.no: 300378)

      A locking chain is also available as an option for enhanced security (pictures of the chain and its functionality can be seen on our other bike bollard BETA).

      Different alternatives for ground attachment:
      1. Adapter + concrete foundation/base
      2. Foundation post
      Every OMEGA must be placed with at least 900 mm between bollards.

      Material alternatives:
      1. Hot-dip galvanized
      2. Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.
      3. Rubber brackets in “lagopur”: a flexible plastic material.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóOMEGA-bike-bollard
    • TermékcsaládBicycle parking
    • TermékcsoportBicycle Bollard
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-12-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)845
    • Szélesség (mm)535
    • Mélység (mm)115
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_20_76_08_51
    • Uniclass 2015 leírásMetal bollards
    • CSI MasterFormat 2014 kód32 39 13
    • CSI MasterFormat 2014 névManufactured Metal Bollards
    • OmniClass szám23-11 29 35
    • OmniClass névBollards
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Egyesült Királyság
    Finnország
    Franciaország
    Írország
    Norvégia
    Svédország