Termékek közzététele
YPSILON Cycle Shelter 10,1m 32 bicycles
YPSILON Cycle Shelter 10,1m 32 bicycles
YPSILON Cycle Shelter 10,1m 32 bicycles
    CYKLOS

    YPSILON Cycle Shelter 10,1m 32 bicycles

    Cycle shelter YPSILON is the double-sided version of KAPPA. Just like KAPPA, it´s main function is protection for bicycles, but it can also be used for other purposes such as protection for strollers and motorcycles. It is often combined with the bicycle rack DELTA. However, the bollards BETA and OMEGA is also popular choices with YPSILON.
    Specifikáció
    • See all sizes: Please click "Links" and then "Technical Descriptions"

      Different alternatives for ground attachment:
      1. Concrete foundation/base
      2. Concrete foundation/base (flat surface) above ground.

      Material:
      Poles and roof-frame in steel. Roof in UV-resistant polycarbonate 10mm.
      Hot-dip galvanized
      Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóYPSILON-cycle-shelter-10100
    • TermékcsaládBicycle parking
    • TermékcsoportCycle shelter YPSILON
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-12-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2300
    • Szélesség (mm)10100
    • Mélység (mm)4050
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)1032
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Bike Racks & Shelters
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódSs_40_20_30_20
    • Uniclass 2015 leírásCycle parking equipment systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 névBicycle Racks
    • OmniClass szám23-11 29 11 13
    • OmniClass névBicycle Shelters
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Egyesült Királyság
    Finnország
    Franciaország
    Írország
    Norvégia
    Svédország