Termékek közzététele
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
    CYKLOS

    KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles

    The cycle shelter KAPPA has become a popular feature in the public space. It´s designed mainly to function as a protection for bicycles, but it can also be used for other purposes such as protection for strollers and motorcycles. Together with the bicycle rack DELTA (or any other of our bicycle racks) it creates a complete and functional bikeparking solution.

    Specifikáció
    • Sizes:
      Cyklos KAPPA 4,5m (Art.no: 300746)
      Cyklos KAPPA 5,5m (Art.no: 311825)
      Cyklos KAPPA 8,5m (Art.no: 300743)
      Cyklos KAPPA 10,5m (Art.no: 311869)
      Cyklos KAPPA 12,5m (Art.no: 300744)
      Cyklos KAPPA 16,5m (Art.no: 300748)
      Etc

      The c.t.c distance is 4m or 5m. Other c.t.c distances is available for special order.

      Ground attachment:
      Concrete foundation/base

      Material:
      Poles and roof-frame in steel. Roof in UV-resistant polycarbonate 10mm.
      Hot-dip galvanized
      Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócycle-shelter-kappa-8500
    • TermékcsaládBicycle parking
    • TermékcsoportCycle shelter KAPPA
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-12-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2100
    • Szélesség (mm)8500
    • Mélység (mm)1900
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)352
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódSs_40_20_30_20
    • Uniclass 2015 leírásCycle parking equipment systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 névBicycle Racks
    • OmniClass szám23-11 29 11
    • OmniClass névBicycle Racks and Shelters
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Egyesült Királyság
    Finnország
    Franciaország
    Írország
    Norvégia
    Svédország