A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

DELTA Bicycle Rack dual sided 2,5m CC500mm 10 bicycles

Egyedi azonosító: DELTA-BicycleRackdualsided-2500mm-cc500-10bicycles
Gyártó: CYKLOS
Termék család: Bicycle parking
Termék csoport: Bicycle rack DELTA
Szélesség (mm): 2500
Magasság (mm): 640
Mélység (mm): 1340
Publikálás dátuma: 2019-04-03
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (11)
DELTA is a modern bicycle rack with the ability to lock the bicycle in the frame. The layout of the rack creates order at the parking site. Very popular at TravelCenters, stops or other bicycle parking alternatives, where intuitive, fast and easy parking is required. The rack also saves space when mounted in an angle.

Sizes:
Standard c.t.c 500mm:
Cyklos DELTA 2m – 4/8 parkingplaces (Art no 311885)
Cyklos DELTA 2,5m – 5/10 parkingplaces (Art no 311884)
Cyklos DELTA wall 2m – 4 parkingplaces (Art no 311813)
Cyklos DELTA wall 2,5m – 5 parkingplaces (Art no 311812)

Special c.t.c 600-700mm:
Cyklos DELTA 2,4m – 4/8 parkingplaces c.t.c 600 (Art no 312160)
Cyklos DELTA 3m – 5/10 parkingplaces c.t.c 600 (Art no 312161)
Cyklos DELTA 2,8m – 4/8 parkingplaces c.t.c 700 (Art no 312162)

Available in single or double-sided versions or wall-mounted. Possible to mount in an angle of 45°.

Different alternatives for ground attachment:
1. Adapter + concrete foundation/base
2. Foundation post
3. Concrete foundation/base (flat surface) above ground.

Material:
Hot-dip galvanized
Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.


Elsődleges anyag: Galvanized steel
Másodlagos anyag: Powder coated steel
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden
Nettó tömeg (Kg): 24

BIMobject kategória: Tájkertészet - Outdoor Furniture
IFC besorolás: Object
UNSPSC név: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56
Uniclass 1.4 Kód: L8141
Uniclass 1.4 Leírás: Bicycle racks
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-20
Uniclass 2.0 Leírás: Cycle Stands And Lockers
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_30_21
Uniclass 2015 Leírás: Cycle stands and lockers
NBS Reference Kód: 31-20
NBS Reference Leírás: Cycle Stands And Lockers
CSI MasterFormat 2014 kód: 12 93 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Bicycle Racks
OmniClass szám: 23-11 29 11 11
OmniClass cím: Bicycle Racks
CSI UniFormat II kód: E2010
CSI UniFormat II cím: Fixed Furnishings
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Landscaping - Outdoor Furniture

Név Érték
Application Bicycle parking
Capacity 10
Colour Any RAL color
Intended Function Bicycle parking
Length 2500 mm
Loading Capabilities 10 bicycles
Material Steel
Maximum Loading Capabilities 10 Bicycles
Method Of Installation 1. Adapter + concrete foundation/base 2. Foundation post 3. Concrete foundation/base (flat surface) above ground.

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Length 2500 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour Any RAL color
Material Steel

BIMobject®