Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
cylinda/products/770d2618-c158-4f5d-943f-86dcecdc3f00
Kezdőlap
Kategóriák
Konyha
Konyhafelszerelés
Cylinda ovens IBU 86 P
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Cylinda
Követés
Cylinda ovens IBU 86 P
IBU 86 P is a convection oven with extra large oven capacity of 73 liters. It has a barbecue and a meat thermometer and can cook up to three courses at the same time without mixing flavors.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
9001286
Termékcsalád
Kitchen
Termékcsoport
Oven
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2014-01-02
Verziószám
1
Magasság (mm)
595
Szélesség (mm)
595
Mélység (mm)
564
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4006
Szerelési útmutató
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Ugnar/Ugn%20IBU%2086%20P.pdf
Terméktanúsítvány
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4006
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Rozsdamentes acél
Másodlagos anyag
Üveg
Tervezés helye
Svédország
Gyártás helye
Svédország
Nettó tömeg (kg)
40
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Konyha - Konyhafelszerelés
IFC besorolás
Felszerelési elem
UNSPSC név
Furniture and Furnishings
UNSPSC kód
56
Hasonló termékek
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Letöltés
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
60
)
Letöltés
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Letöltés
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Letöltés
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV2-488-N_N
4.8
(
9
)
Letöltés
Oscartek
Italia Display Case
4.6
(
21
)
Letöltés