Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
cylinda/products/a249f163-b6f0-4b15-8b60-8f08e4cb58ec
Kezdőlap
Kategóriák
Konyha
Konyhafelszerelés
Cylinda microwave IM 80XL
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Cylinda
Követés
Cylinda microwave IM 80XL
IM 80XL is a large Swedish-made multi-functional microwave oven with both grill and convection cooking.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
9003370
Termékcsalád
Kitchen
Termékcsoport
Microwave
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2014-01-02
Verziószám
1
Magasság (mm)
455
Szélesség (mm)
595
Mélység (mm)
560
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3376
Szerelési útmutató
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Mikrov%C3%A5gsugnar/Mikrov%C3%A5gsugn%20IM%2080%20XL%20RF%20ver%203.pdf
Terméktanúsítvány
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3376
Műszaki leírás
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=3376
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Rozsdamentes acél
Másodlagos anyag
Üveg
Tervezés helye
Svédország
Gyártás helye
Svédország
Nettó tömeg (kg)
37
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Konyha - Konyhafelszerelés
IFC besorolás
Felszerelési elem
UNSPSC név
Furniture and Furnishings
UNSPSC kód
56
Hasonló termékek
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Letöltés
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Letöltés
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Letöltés
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Letöltés
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Letöltés
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Letöltés