Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
cylinda/products/f32a381f-6be1-481e-9f95-af4d99a32b1c
Kezdőlap
Kategóriák
Konyha
Konyhafelszerelés
Cylinda microwave IM 80L 9003373
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Cylinda
Követés
Cylinda microwave IM 80L 9003373
IM 80L include different programs both auto program, include different programs that suits heating of for example pizza and chicken, it also contains a defrosting program and the Quick Start button.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
9003373
Termékcsalád
Kitchen
Termékcsoport
Microwave
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2014-01-02
Verziószám
1
Magasság (mm)
385
Szélesség (mm)
595
Mélység (mm)
468
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3770
Szerelési útmutató
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Mikrov%C3%A5gsugnar/Mikrov%C3%A5gsugn%20IM%2080%20L%20RF.pdf
Terméktanúsítvány
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3770
Műszaki leírás
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=3770
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Rozsdamentes acél
Másodlagos anyag
Rozsdamentes acél
Tervezés helye
Svédország
Gyártás helye
Svédország
Nettó tömeg (kg)
33
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Konyha - Konyhafelszerelés
IFC besorolás
Felszerelési elem
UNSPSC név
Furniture and Furnishings
UNSPSC kód
56
Hasonló termékek
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Letöltés
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Letöltés
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
Letöltés
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Letöltés
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Letöltés
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Letöltés