Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
cylinda/products/8d09af62-72b3-4475-8459-472dfd8c3b0b
Kezdőlap
Kategóriák
Konyha
Konyhafelszerelés
Cylindda fridge K 7185
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Cylinda
Követés
Cylindda fridge K 7185
A refrigerator with convenient adjustable interior, large boxes and glass shelves and a fan for more even cooling.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
9101453
Termékcsalád
Kitchen
Termékcsoport
Fridge
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2014-01-02
Verziószám
1
Magasság (mm)
1869
Szélesség (mm)
595
Mélység (mm)
650
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4071
Szerelési útmutató
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Kylsk%C3%A5p/Kylsk%C3%A5p%20K%207175_K%207185%20A%20plus%20plus.pdf
Terméktanúsítvány
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4071
Műszaki leírás
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=4071
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Rozsdamentes acél
Másodlagos anyag
Rozsdamentes acél
Tervezés helye
Svédország
Gyártás helye
Svédország
Nettó tömeg (kg)
69
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Konyha - Konyhafelszerelés
IFC besorolás
Felszerelési elem
UNSPSC név
Furniture and Furnishings
UNSPSC kód
56
Hasonló termékek
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Letöltés
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
60
)
Letöltés
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Letöltés
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Letöltés
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV2-488-N_N
4.8
(
9
)
Letöltés
Oscartek
Italia Display Case
4.6
(
21
)
Letöltés