Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
cylinda/products/7fd31519-2309-44ea-9f84-0dabcfad476b
Kezdőlap
Kategóriák
Konyha
Konyhafelszerelés
Cylinda dishwasher DM 271
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Cylinda
Követés
Cylinda dishwasher DM 271
DM 271 is a easy dishwasher to use, with five basic program for those with a need for good functionality.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
9200841
Termékcsalád
Kitchen
Termékcsoport
Dishwasher
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2014-01-02
Verziószám
1
Magasság (mm)
920
Szélesség (mm)
597
Mélység (mm)
550
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/7516
Szerelési útmutató
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Diskmaskiner/Diskmaskin%20DM%20271.pdf
Terméktanúsítvány
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/7516
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Rozsdamentes acél
Másodlagos anyag
Rozsdamentes acél
Tervezés helye
Svédország
Gyártás helye
Svédország
Nettó tömeg (kg)
41
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Konyha - Konyhafelszerelés
IFC besorolás
Felszerelési elem
UNSPSC név
Furniture and Furnishings
UNSPSC kód
56
Hasonló termékek
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Letöltés
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Letöltés
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
Letöltés
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Letöltés
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Letöltés
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Letöltés