Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
cylinda/products/7ca3ee51-2d8d-4c3f-a53e-1bd10b78cfeb
Kezdőlap
Kategóriák
Konyha
Egyéb berendezések
Cylinda washing machine FT 446
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Cylinda
Követés
Cylinda washing machine FT 446
FT 446 is a washing machine that was developed for Swedish conditions with induction motor that makes it quieter and possible to extend the lifetime
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
9203053
Termékcsalád
Laundry
Termékcsoport
washing machine
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2014-01-02
Verziószám
1
Magasság (mm)
850
Szélesség (mm)
595
Mélység (mm)
585
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3974
Szerelési útmutató
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Tv%C3%A4ttmaskiner/Tv%C3%A4ttmaskin%20FT%20446.pdf
Terméktanúsítvány
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3974
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Rozsdamentes acél
Másodlagos anyag
Üveg
Tervezés helye
Svédország
Gyártás helye
Svédország
Nettó tömeg (kg)
73
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Konyha - Egyéb berendezések
IFC besorolás
Felszerelési elem
UNSPSC név
Furniture and Furnishings
UNSPSC kód
56
Hasonló termékek
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.2
(
57
)
Letöltés
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
Letöltés
Continental Laundry
LG Commercial Dryers
4.7
(
30
)
Letöltés
Continental Laundry
LG Commercial Washers for On-Premise Laundries
4.9
(
23
)
Letöltés
Continental Laundry
Continental CG30X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
Letöltés
Continental Laundry
Continental CG45X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
Letöltés