Termékek közzététele
Cylinda washing machine FT 364
Cylinda

Cylinda washing machine FT 364

FT 446 is a washing machine that was developed for Swedish conditions with induction motor that makes it quieter and possible to extend the lifetime
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító9203153
  • TermékcsaládLaundry
  • Termékcsoportwashing machine
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-01-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)840
  • Szélesség (mm)598
  • Mélység (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)64
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Egyéb berendezések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56