Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
cylinda/products/c206a656-a7a3-4da8-92f5-3805d60c2841
Kezdőlap
Kategóriák
Konyha
Egyéb berendezések
Cylinda washing machine FT 372
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Cylinda
Követés
Cylinda washing machine FT 372
4.2
(10 vélemény)
FT 372 is an easily maintained and spacious washing machine with a high washing capacity of 7 kg which meets the needs of an average-sized family.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
9203154
Termékcsalád
Laundry
Termékcsoport
washing machine
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2014-01-02
Verziószám
1
Magasság (mm)
840
Szélesség (mm)
598
Mélység (mm)
540
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3981
Szerelési útmutató
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Tv%C3%A4ttmaskiner/Tv%C3%A4ttmaskin%20FT%20372.pdf
Terméktanúsítvány
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3981
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Rozsdamentes acél
Másodlagos anyag
Üveg
Tervezés helye
Svédország
Gyártás helye
Svédország
Nettó tömeg (kg)
71
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Konyha - Egyéb berendezések
IFC besorolás
Felszerelési elem
UNSPSC név
Furniture and Furnishings
UNSPSC kód
56
Hasonló termékek
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.2
(
57
)
Letöltés
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
Letöltés
Continental Laundry
LG Commercial Dryers
4.7
(
30
)
Letöltés
Continental Laundry
LG Commercial Washers for On-Premise Laundries
4.9
(
23
)
Letöltés
Continental Laundry
Continental CG30X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
Letöltés
Continental Laundry
Continental CG45X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
Letöltés