Termékek közzététele
Cylinda washing machine FT 386
Cylinda

Cylinda washing machine FT 386

FT 386 is an extra roomy washer with a high load capacity to as much as 8 kg. It has a clear display that shows remaining washing time and a child locked panel.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító9203158
  • TermékcsaládLaundry
  • Termékcsoportwashing machine
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-01-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)840
  • Szélesség (mm)598
  • Mélység (mm)600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)75
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Egyéb berendezések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56