Termékek közzététele
Leaf
Leaf
Leaf
Leaf
    D2.DESIGN

    Leaf

    Designer of the Leaf chair drew inspiration from nature. The form is composed of a polypropylene seat resembling a leaf shape and of the connector and the base, also made of polypropylene. Leaf chair fits into modern apartments, as well as to commercial interiors, such as restaurants or offices.
    Specifikáció
    • The form is composed of a polypropylene seat, connector and base. The offer includes lime and grey colored seats and the listed colors of bases: gray, black and white.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóleaf
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportChair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2014-12-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)810
    • Szélesség (mm)455
    • Mélység (mm)480
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolipropilén
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56