Termékek közzététele
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
    D2.DESIGN

    Norden Cross

    Norden Cross chair is perfectly suitable for modern kitchen or dining room. It will aslo fit in as a standalone chair in a creative workplace. The seat is made of polypropylene and it is lined with soft foam, covered with artificial leather in the color of the backrest. Elegant wooden legs in oak’s color, provide the chair with a light and elegant look. It is avaiable in the following colors: black, grey, red, white,green, blue, yellow, violet.
    Specifikáció
    • The seat is made of polypropylene and it is lined with soft foam, covered with artificial leather in the color of the backrest.The seat leans on the stable construction of four oak legs. It is avaiable in the following colors: black, grey, red, white, green, blue, yellow, violet.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítónorden_cross
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportChair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2014-12-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)830
    • Szélesség (mm)490
    • Mélység (mm)410
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolipropilén
    • Másodlagos anyagTölgyfa
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56

    Termék elérhetősége

    Európa
    Csehország
    Lengyelország
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText