Termékek közzététele
Norden Star
Norden Star
Norden Star
Norden Star
Norden Star
Norden Star
    D2.DESIGN

    Norden Star

    4.5/5 csillag4.5(13 vélemény)
    Norden Star chair is perfectly suitable for modern kitchen or dining room. It will aslo fit in as a standalone chair in a creative workplace. The seat is made of polypropylene and it is lined with soft foam, covered with artificial leather in the color of the backrest. Such a comfy seat leans on the stable construction of four beech legs, which guarantee solid support. The simple form provides the chair with a light and elegant look.
    Specifikáció
    • The seat is made of polypropylene and it is lined with soft foam, covered with artificial leather in the color of the backrest.The seat leans on the stable construction of four beech legs. It is avaiable in the following colors: black, grey, red, white, green, blue, yellow, violet.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítónorden_star
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportChair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2014-12-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)815
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)470
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolipropilén
    • Másodlagos anyagBükkfa
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56

    Termék elérhetősége

    Európa
    Csehország
    Lengyelország