Termékek közzététele
CM-CP2 DN32
Dab Pumps

CM-CP2 DN32

CP2, CP2-G by DAB are in-line pumps designed for air conditioning, heating, water recirculation in the presence of thermal solar panels (solar collectors) in commercial building service. Pump body and motor support in cast iron, impeller in cast iron or technopolymer depending on the model. In-line flanged ports. CP-G models equipped with coupling.

Specifikáció
  • Flow rate: Up to 36 m3
    Head: Up to 50 m
    Type of pumped liquid: Clean, free from solid or abrasive substances, non-viscous, non-aggressive, non-crystallized
    Glycol percentage (maximum): 50%
    Liquid temperature (range): -15°C + 140°C
    Maximum room temperature: +50°C
    Operation pressure (maximum): 1600 kPa
    Flanging: PN 10 PN16
    Motor efficiency class: IE2 up to 0,55 kW; IE3 ≥ 0,75 kW
    Motor protection class: IP 55
    Motor insulation class: F
    Impeller material: Cast iron or technopolymer
    Three phase power input: 3x230 V 50 Hz / 3x400 V 50 Hz
    RPM max: 2910 rpm
    Type of installation: Fixed in horizontal or vertical position with motor in up position. Only in vertical position for motor from 7,5 kW.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócm-cp2-dn32
  • TermékcsaládIn Line Pumps
  • TermékcsoportIn Line Pumps
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-10-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
  • IFC besorolásFlow Moving Device
  • ETIM-kódEC011333
  • ETIM-névInline circulation pump with standard motor
  • Uniclass 2015 kódPr_65_53
  • Uniclass 2015 leírásPump products
  • OmniClass szám23-27 17 00
  • OmniClass névPumps
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
Hasonló termékek

4.8/5 csillag 4.8 (5)
4.7/5 csillag 4.7 (6)
4.6/5 csillag 4.6 (25)
3.4/5 csillag 3.4 (10)