Termékek közzététele
DELS 70/1000
DELS 70/1000
DELS 70/1000
DELS 70/1000
DELS 70/1000
    Dab Pumps

    DELS 70/1000

    External lifting station to manage waste water, when the sewer network cannot be reached, because of gravity issue.

    It’s a compact and all integrated sewage disposal unit, ideal for domestic and residential applications - such as basements or garages - where untreated waste water has to be handled. It’s also designed for light commercial applications (small offices), or underground rooms and narrow spaces, in general.

    Low noise water cooled motor; easy dismantling of the top cover for fast maintenance; pre-assembled non return valve, and easy drain screw for eventual draining; double venting design, conceived to avoid air stacking on the hydraulics.

    Integrated electronic start and stop switch; integrated overflow switch to prevent flooding.

    External display to control the unit, chose working mode, adjust start and stop unit, and manage alarms.

    Accessories, and pressure switch are already assembled for a fast, simple, and clean installation.

    Specifikáció
    • Flow rate: from 1 to 31,5 m3/h

      Head: up to 10,5 meters

      Liquid temperature range: + 40° C (+ 60° C for short time)

      Pumped liquid: waste water and domestic drains

      Installation: inside the building, secured to the floor

      Maximum capacity: 33 litres

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódels-70-1000
    • TermékcsaládAutomatic Lifting Station
    • TermékcsoportAutomatic Lifting Station
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-10-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)570
    • Szélesség (mm)585
    • Mélység (mm)548
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)48
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
    • IFC besorolásCső fitting
    • ETIM-kódEC010860
    • ETIM-névWastewater pump unit
    • Uniclass 2015 kódPr_65_53
    • Uniclass 2015 leírásPump products
    • CSI MasterFormat 2014 kód33 32 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWastewater Utility Pumping Stations
    • OmniClass szám23-27 17 00
    • OmniClass névPumps
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
    Hasonló termékek

    4.8/5 csillag 4.8 (5)
    4.7/5 csillag 4.7 (6)
    4.6/5 csillag 4.6 (25)
    3.4/5 csillag 3.4 (10)