Termékek közzététele
Euro-Euroinox-AD-Booster-sets
Dab Pumps

Euro-Euroinox-AD-Booster-sets

Pressure booster sets particularly suited for domestic use, and small civil, agricultural, or industrial systems, where the function required is the selfpriming of the pump (suction capability also if air bubbles are present). Their main features are reliability, simple operation, and minimum maintenance requirement
Specifikáció
  • Pressure booster sets particularly suited for domestic use, and small civil, agricultural, or industrial systems, where the function required is the selfpriming of the pump (suction capability also if air bubbles are present). Their main features are reliability, simple operation, and minimum maintenance requirements.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóEuro-Euroinox-AD-Booster-sets
  • TermékcsaládVSD Booster set
  • TermékcsoportVSD Booster set
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2020-12-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 11 23
  • CSI MasterFormat 2014 névDomestic Water Pumps
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures