Termékek közzététele
EVOSTA 2 SAN V/R
Dab Pumps

EVOSTA 2 SAN V/R

Evosta 2 San V and Evosta 2 San R by DAB are wet rotor circulators designed for the circulation of drinkable hot water in small domestic and residential systems. Synchronous motor. Threaded suction and delivery ports. Brass pump body. In the Evosta 2 San V there are incorporated non-return valve and shut-off ball valve, external threaded inlet and outlet; in the Evosta 2 San R there are internal threaded inlet and outlet without non-return and shut-off valve. The circulators ensures consistent energy savings, consuming only 7 W.

Specifikáció
  • APPLICATIONS

    Low energy consumption electronic pump for domestic hot water circulation.

    CONSTRUCTION FEATURES

    Self-protected synchronous motor with spherical rotor requiring just one seal ring between the motor and the pump body. Easy to clean or replace.

    Brass pump body with R ½” (G ½”) internal thread in the R version, or with check valve and isolation valve supplied as standard in version V for connector with ½” external thread (G 1”)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóEVOSTA-2-SAN-V-R
  • TermékcsaládCirculators
  • TermékcsoportWet Rotor Electronic Circulators
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-12-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
  • IFC besorolásCső fitting
  • ETIM-kódEC010980
  • ETIM-névBuilt-in circulation pump
  • UNSPSC névCirculating pumps
  • UNSPSC kód40151504
  • Uniclass 2015 kódPr_65_53
  • Uniclass 2015 leírásPump products
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 35 23
  • CSI MasterFormat 2014 névCirculating, Domestic Water Heat Exchangers
  • OmniClass szám23-27 17 00
  • OmniClass névPumps
  • CSI UniFormat II kódD2020
  • CSI Uniformat II névDomestic Water Distribution
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
Hasonló termékek

4.4/5 csillag 4.4 (8)
4.1/5 csillag 4.1 (10)
4.6/5 csillag 4.6 (7)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText