Termékek közzététele
IZAR 3N30 A/TCA/DALI
IZAR 3N30 A/TCA/DALI
IZAR 3N30 A/TCA/DALI
    Daisalux

    IZAR 3N30 A/TCA/DALI

    Luminaire formed by three independent modules: optical group, electronic system and batteries. Two lens options: escape route and open area. The "escape route" optical group allows a greater placement inter-distance in places such as corridors, achieving adequate lighting in evacuation routes. Suitable for flush mounting on suspended ceiling. Provides LED light source that illuminates on power failure.
    Specifikáció
    • A: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs functionality and autonomy tests and reports the status using the two LED indicator lights that it includes. The tests can be requested manually by means of an ON Remote Control order when connected to the mains. TCA: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs tests of functionality and autonomy and informs of the status. If the luminaire connects to a TEV Control unit, data on its status is sent directly to a control computer via this module where the status of the entire emergency luminaire installation can be monitored. Characteristics: Operation: Non-maintained LED AutoTest, Non-maintained LED TCA Duration (h): 3 Emergency lamp: MHBLED Protection rating: IP20 IK04 Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: A:AutoTest , TCA centralised management Remote control connection: Yes Battery type: NiMH LED Colour Tone: Cool white (6000ºK-7000ºK) Voltage: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60Hz Photometric data: Luminous flux in emergency (lm): 170
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóIZAR_3N30_A_TCA
    • TermékcsaládIzar
    • TermékcsoportEmergency Luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-04-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)46
    • Szélesség (mm)46
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagElektromos és optikai elemek
    • Másodlagos anyagPolikarbonát
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC kód391117

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia