Termékek közzététele
IKUS-M L
IKUS-M L
IKUS-M L
    Daisalux

    IKUS-M L

    Signalling and evacuation luminaires. Consists of an aluminium section and a signalling plate 320x160 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. The profile that houses the battery and electronic circuit is recessed in the suspended ceiling and secured with a screw-mounting system. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65.
    Specifikáció
    • Characteristics: Format: Ikus-M Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: Indoor IP65 IK04
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóIKUS-M_L
    • TermékcsaládIkus
    • TermékcsoportLuminaires and specials
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-04-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)180
    • Szélesség (mm)320
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagElektromos és optikai elemek
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC kód391117
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText