Termékek közzététele
LENS WALL-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WALL-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WALL-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WALL-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WALL-MOUNTED LUMINAIRE
    Daisalux

    LENS WALL-MOUNTED LUMINAIRE

    Luminaire with LED technology, with cylindrical body of painted aluminium with polycarbonate opal or transparent diffuser. Suitable for wall mounting. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems. Luminous flux in emergency suitable for centralised AC/DC power systems.

    Models: Lens L30 (ESP)

    Specifikáció
    • Characteristics:
      Format: Lens
      Operation: Luminaire AC/DC
      Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC; 24V 50/60Hz, 18-30V DC
      Protection rating: IP40 IK 04, IP65 IK04
      Electrical insulation: Type II
      Photométrie:
      Flux lumineux en présence de réseau (lm): 200

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLENS_ESP_L_IN
    • TermékcsaládLens
    • TermékcsoportLuminaires and specials
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-07-09
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagElektromos és optikai elemek
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC kód391117