Termékek közzététele
LENS FLUSH-MOUNTED TRIMLESS LUMINAIRE
LENS FLUSH-MOUNTED TRIMLESS LUMINAIRE
    Daisalux

    LENS FLUSH-MOUNTED TRIMLESS LUMINAIRE

    Luminaire with LED technology, with cylindrical body and polycarbonate diffuser. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems. Luminous flux in emergency suitable for centralised AC/DC power systems.  Suitable for flush mounting on suspended ceiling.
    Round trimless flush-mounted.

    Models: Lens L20 (SEN), Lens L30 (SEN), Lens L40 (SEN), Lens L70 (SEN)

    Specifikáció
    • Characteristics: Format: Lens Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 220-230V 50/60 Hz, 170-320V DC, 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC; 24V 50/60Hz, 18-30V DC Protection rating: IP20 IK04 Electrical insulation: Type II Photométrie: Flux lumineux en présence de réseau (lm): 200
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLENS_SEN_L_IN
    • TermékcsaládLens
    • TermékcsoportLuminaires and specials
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-07-09
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagElektromos és optikai elemek
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC kód391117