Termékek közzététele
Clothing Locker Double-Tier 300, Steel Door
Clothing Locker Double-Tier 300, Steel Door
Clothing Locker Double-Tier 300, Steel Door
Clothing Locker Double-Tier 300, Steel Door
Clothing Locker Double-Tier 300, Steel Door
Clothing Locker Double-Tier 300, Steel Door
Clothing Locker Double-Tier 300, Steel Door
Clothing Locker Double-Tier 300, Steel Door
Clothing Locker Double-Tier 300, Steel Door
    Dalform

    Clothing Locker Double-Tier 300, Steel Door

    The 2-Tier Locker is a highly popular school locker that offers two interior layouts: a school locker with a book compartment and a coat hook, or a clothing locker with a clothes rail with double coat hooks. The 2-Tier Locker is often combined with a Low Height Locker to create interiors with asymmetrical heights.

    The locker features a fully welded frame in 1 mm sheet steel. The doors are available in either 3 mm steel or 10 mm compact laminate, and are fitted with robust piano hinges.

    The lockers are delivered in two different heights and two different depths. They can be ordered with either a flat or a sloping roof, and both leg frames and benches are available as options.


      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosító2-Compartment-Locker-300x500x1700-Flat-Steel-Door-copy
      • TermékcsaládStorage
      • TermékcsoportLocker
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2026-06-30
      • Verziószám1
      • Magasság (mm)1700
      • Szélesség (mm)300
      • Mélység (mm)500
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagAcél
      • Tervezés helyeSvédország
      • Gyártás helyeSvédország
      • Nettó tömeg (kg)38
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
      • IFC besorolásBútor
      • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_48
      • Uniclass 2015 leírásLockers
      • CSI MasterFormat 2014 kód10 51 00
      • CSI MasterFormat 2014 névLockers
      • OmniClass szám23-21 15 27 13
      • OmniClass névClothing Shelving and Storage Units
      • CSI UniFormat II kódE2010
      • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

      Termék elérhetősége

      Európa