Termékek közzététele
Storage Locker 3-Tier 300, Convex Steel Door
Storage Locker 3-Tier 300, Convex Steel Door
Storage Locker 3-Tier 300, Convex Steel Door
Storage Locker 3-Tier 300, Convex Steel Door
Storage Locker 3-Tier 300, Convex Steel Door
Storage Locker 3-Tier 300, Convex Steel Door
Storage Locker 3-Tier 300, Convex Steel Door
Storage Locker 3-Tier 300, Convex Steel Door
    Dalform

    Storage Locker 3-Tier 300, Convex Steel Door

    The 3-Tier Locker features a single shelf in each tier and is most commonly used as a student, staff or general storage locker.

    The locker features a fully welded frame in 1 mm sheet steel. The doors are available in either 3 mm steel or 10 mm compact laminate, and are fitted with robust piano hinges.

    The lockers are delivered in two different heights and two different depths. They can be ordered with either a flat or a sloping roof, and both leg frames and benches are available as options.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3-Compartment-Locker-300x500x1700-Convex-Steel-Door-copy
    • TermékcsaládStorage
    • TermékcsoportLocker
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1700
    • Szélesség (mm)300
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)38
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 leírásLockers
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLockers
    • OmniClass szám23-21 15 27 13
    • OmniClass névClothing Shelving and Storage Units
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

    Termék elérhetősége

    Európa