Termékek közzététele
Sheet Metal Basket 600
Sheet Metal Basket 600
    Dalform

    Sheet Metal Basket 600

    Practical storage basket designed to create an open and airy cloakroom environment. Equipped with two double hooks per section and mounts on wallmounted uprights or freestanding floor stands.

    Specifikáció
    • Dimensions: H 200 mm, D 240 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBasket-Shelf-600-2x300
    • TermékcsaládStorage
    • TermékcsoportCloakroom
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-10-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)200
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)240
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 leírásCloakroom units
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 névStorage Equipment and Systems
    • OmniClass szám23-21 15 21
    • OmniClass névCloakroom Units
    • CSI UniFormat II kódC
    • CSI Uniformat II névINTERIORS