Termékek közzététele
Boot Rack 1000
Boot Rack 1000
Boot Rack 1000
    Dalform

    Boot Rack 1000

    Robust and space-efficient rack that lifts shoes and boots off the floor for quicker drying and easier cleaning. Equipped with durable pegs. Mounts on walls, wall mounted uprights, or freestanding floor stands.

    Specifikáció
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks), H 200 mm (incl. hooks), D 235 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBoot-Hanger-1000
    • TermékcsaládStorage
    • TermékcsoportCloakroom
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-10-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)200
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)235
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 leírásCloakroom units
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 névStorage Equipment and Systems
    • OmniClass szám23-21 15 21
    • OmniClass névCloakroom Units
    • CSI UniFormat II kódC
    • CSI Uniformat II névINTERIORS

    Termék elérhetősége

    Európa